Caractéristique spécifique | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés |
---|---|
Sans silicone | oui |
Tension d'alimentation [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Température ambiante [°C] | -25...90 |
---|---|
Indice de protection | IP 68 |
Poids [g] | 0,111 |
---|---|
Matière du corps | TPU |
Matière écrou moleté | laiton, nickelé |
Matière des joints | FKM |
Nombre d'emplacements répartiteur | 2 |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Câble: 1 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Connecteur: 2 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU, noir transparent; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré |
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU, noir; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré |
---|