You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E11734

Répartiteur

E11734

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Répartiteur

E11734

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: EBC011 Comparaison de produits: E11734 / EBC011 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 60 AC / < 75 DC
Classe de protection II
Courant de sortie par module / emplacement [A] 4
Courant de sortie total [A] 10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -15...80
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Dimensions [mm] 28 x 60 x 152
Matières TPU
Matière du corps TPU
Nombre d'emplacements répartiteur 8
Type connecteur M12
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - Raccordement
Raccordement Connecteur: 1 x M23; Corps: TPU; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm
Raccordement électrique - emplacement
Connecteur: 8 x M12; codage: A; Corps: TPU; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm