You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E11539

Câble avec prise femelle

E11539

ADOGH040MSS0002C04

Câble avec prise femelle

E11539

ADOGH040MSS0002C04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: EVC526 Comparaison de produits: E11539 / EVC526 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; câble blindé
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 50 AC / < 60 DC
Classe de protection III
Courant de sortie total [A] 4
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 93
Dimensions [mm] 15 x 15 x 46,5
Matières TPU
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5 mm, blindé; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm; Prolongateur blindé: blindage non raccordé