You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E11455

Câble de connexion

E11455

VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS

Câble de connexion

E11455

VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • cruus
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 250 AC / < 300 DC
Courant de sortie total [A] 3
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...85
Indice de protection IP 68
Données mécaniques
Matières PUR
Matière du corps PUR
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 5 m, PUR, noir, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm