You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E11387

Câble de connexion

E11387

VDOAF032MSS00,6H03STGH030MSS

Câble de connexion

E11387

VDOAF032MSS00,6H03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • cruus
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Classe de protection III
Courant de sortie total [A] 3
Sorties
Technologie PNP
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...85
Indice de protection IP 68
Données mécaniques
Matières PUR
Matière du corps PUR
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 0,6 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )