Caractéristique spécifique | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés |
---|---|
Sans silicone | oui |
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Classe de protection | III |
Courant de sortie total [A] | 3 |
Technologie | PNP |
---|
Température ambiante [°C] | -25...85 |
---|---|
Indice de protection | IP 68 |
Matières | PUR |
---|---|
Matière du corps | PUR |
Matière écrou moleté | laiton, nickelé |
Indication |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm |
Raccordement | Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm |