You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E11197

Câble avec prise femelle

E11197

ADOGF040MSS0005H04

Câble avec prise femelle

E11197

ADOGF040MSS0005H04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: EVC151 Comparaison de produits: E11197 / EVC151 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 60 AC / < 75 DC
Classe de protection III
Courant de sortie total [A] 3
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 68
Données mécaniques
Poids [g] 139
Dimensions [mm] 10 x 10 x 31
Matières PUR
Matière du corps PUR
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm