You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E11189

Câble avec prise femelle

E11189

ADOGG040--S0005A03

Câble avec prise femelle

E11189

ADOGG040--S0005A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 60 AC / < 75 DC
Classe de protection III
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 65
Données mécaniques
Dimensions [mm] 8 x 8 x 31
Matières TPU
Matière du corps TPU
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 5 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU