You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E11184

Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

E11184

VVSAB031--S0002H03STGH030MSS

Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

E11184

VVSAB031--S0002H03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Application
Caractéristique spécifique Sans halogène
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 24 AC/DC
Protection contre les surcharges oui; (VDR)
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Matières TPU
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
vis
étiquette
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir; 3 x 0,5 mm²
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x vanne type B standard industriel, coudé; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé