You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E11129

Câble avec prise femelle

E11129

ADOAF030MSS0005X03

Câble avec prise femelle

E11129

ADOAF030MSS0005X03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: E11239 Comparaison de produits: E11129 / E11239 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 60 AC / < 75 DC
Classe de protection III
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...85
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Matières PBT; PA
Matière du corps PBT / PA
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 5 m, PTFE; 3 x 0,38 mm²
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: PBT / PA; Verrouillage: laiton, nickelé