You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E11044

Câble avec prise femelle

E11044

ADOGF030ZDS0005E03

Câble avec prise femelle

E11044

ADOGF030ZDS0005E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: E11495 Comparaison de produits: E11044 / E11495 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 60 AC/DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 68
Données mécaniques
Dimensions [mm] 10 x 10 x 33
Matières PUR
Matière du corps PUR
Matière écrou moleté zamac
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 5 m, PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac