You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10949

Câble avec prise femelle

E10949

ADOAK190MSS0010B19

Câble avec prise femelle

E10949

ADOAK190MSS0010B19

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 65
Données mécaniques
Dimensions [mm] 51 x 26 x 58
Matières laiton nickelé
Matière du corps laiton, nickelé
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 10 m, PUR, noir, Ø 11 mm; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M23; Corps: laiton, nickelé; Verrouillage: laiton, nickelé