You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10922

Répartiteur

E10922

ZDO8F039MSS0010A10

Répartiteur

E10922

ZDO8F039MSS0010A10

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Classe de protection III
Courant de sortie par module / emplacement [A] 2
Courant de sortie total [A] 4
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -15...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Matières TPU
Matière du corps TPU
Nombre d'emplacements répartiteur 8
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 8 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 10 m, PUR / PVC, Sans halogène, noir, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,5 mm²
Raccordement électrique - emplacement
Raccordement Connecteur: 8 x M8; codage: A; Corps: TPU; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm