You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10881

Câble de connexion

E10881

VDOGH040VAS0002E04STGH040VAS

Câble de connexion

E10881

VDOGH040VAS0002E04STGH040VAS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: EVT043 Comparaison de produits: E10881 / EVT043 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 250 AC / < 300 DC
Courant de sortie total [A] 4
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...100
Indice de protection IP 68; IP 69K
Données mécaniques
Matières PVC
Matière du corps PVC
Matière écrou moleté inox (1.4404 / 316L)
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PVC, orange, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm