You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10877

Câble de connexion

E10877

VDOAH043MSS0005I04STGH040MSS

Câble de connexion

E10877

VDOAH043MSS0005I04STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Application
Caractéristique spécifique Sans halogène
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Matières TPU
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 2 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 5 m, PUR, Sans halogène; irradié; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm