You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10851

Câble avec prise femelle

E10851

ADOAA030VAS0005E03

Câble avec prise femelle

E10851

ADOAA030VAS0005E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 250 AC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Dimensions [mm] 27 x 15 x 39
Matières PVC
Matière du corps PVC
Matière écrou moleté inox (1.4404 / 316L)
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 5 m, PVC, jaune, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x 1/2", coudé; codage: C; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré