You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10846

Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

E10846

VVDAC040--N00,3E02STAH020VAN

Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

E10846

VVDAC040--N00,3E02STAH020VAN

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Application
Application NAMUR
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 15 DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Dimensions [mm] 30 x 15 x 39
Matières TPU; PUR
Matière du corps TPU / PUR
Matière écrou moleté inox (1.4404 / 316L)
Accessoires
Fourniture
vis
étiquette
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU / PUR; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 0,3 m, PVC, bleu, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x vanne type C DIN, coudé; Corps: TPU / PUR; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)