You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10830

Câble avec prise femelle

E10830

ADOAF030MSS0005A03

Câble avec prise femelle

E10830

ADOAF030MSS0005A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: E11490 Comparaison de produits: E10830 / E11490 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 60 AC / < 75 DC
Classe de protection III
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Dimensions [mm] 17 x 10 x 26
Matières TPU
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 5 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé