You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10805

Prise à câbler

E10805

SDOAJ040PLSFKPG

Prise à câbler

E10805

SDOAJ040PLSFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: E10013 Comparaison de produits: E10805 / E10013 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 250 AC/DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...85
Indice de protection IP 65
Données mécaniques
Dimensions [mm] 43 x 25 x 36
Matières PBT
Matière du corps PBT
Matière écrou moleté ULTRAMID
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Bornes de raccordement: ...0,75 mm²; Presse-étoupe: PG 9
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M18, coudé; codage: A; Corps: PBT; Verrouillage: ULTRAMID; Contacts: doré