You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10723

Câble avec prise femelle

E10723

ADOAH042VAS0020A03

Câble avec prise femelle

E10723

ADOAH042VAS0020A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Sorties
Technologie PNP
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 68
Données mécaniques
Dimensions [mm] 36 x 15 x 26
Matières PUR
Matière du corps PUR
Matière écrou moleté inox (1.4305/303)
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 20 m, PUR / PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: inox (1.4305/303)