Tension d'alimentation [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Classe de protection | III |
Température ambiante [°C] | -25...90 |
---|---|
Indice de protection | IP 68 |
Dimensions [mm] | 17 x 10 x 27 |
---|---|
Matières | PUR |
Matière du corps | PUR |
Matière écrou moleté | zamac |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Câble: 10 m, PUR / PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm ) |
Raccordement | Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac |
---|