You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10710

Répartiteur

E10710

ZDO8H059MSS0025H11

Répartiteur

E10710

ZDO8H059MSS0025H11

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: EBC039 Comparaison de produits: E10710 / EBC039 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Classe de protection II
Courant de sortie par module / emplacement [A] 4
Courant de sortie total [A] 12
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -15...80
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Dimensions [mm] 18 x 54 x 127
Matières TPU
Matière du corps TPU
Nombre d'emplacements répartiteur 8
Type connecteur M12
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 8 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 25 m, PUR, Sans halogène; 8 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²
Raccordement électrique - emplacement
Raccordement Connecteur: 8 x M12; codage: A; Corps: TPU; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm