Caractéristique spécifique | Sans silicone; contacts dorés |
---|---|
Sans silicone | oui |
Tension d'alimentation [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Courant de sortie total [A] | 4 |
Température ambiante [°C] | -25...100 |
---|---|
Indice de protection | IP 68 |
Dimensions [mm] | 26,5 x 15 x 38,5 |
---|---|
Matières | PVC |
Matière du corps | PVC |
Matière écrou moleté | inox (1.4404 / 316L) |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Câble: 5 m, PVC, orange, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm |
---|