Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|
Température ambiante [°C] | -25...90 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Matières | PUR |
---|---|
Matière du corps | PUR |
Matière écrou moleté | laiton, nickelé |
Indication |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm |
Raccordement | Câble: 1,5 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm |