You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10632

Câble de connexion

E10632

VDOAH040ALS0001E03STGH040ALS

Câble de connexion

E10632

VDOAH040ALS0001E03STGH040ALS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...70
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Matières PA 6.6
Matière du corps PA 6.6
Matière écrou moleté zamac, nickelé
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA 6.6; Verrouillage: zamac, nickelé
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PA 6.6; Verrouillage: zamac, nickelé