You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10621

Prise à câbler

E10621

SDOGH050MSSFKPG

Prise à câbler

E10621

SDOGH050MSSFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: E11511 Comparaison de produits: E10621 / E11511 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 50 AC/DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Dimensions [mm] 20 x 20 x 60
Matières PA
Matière du corps PA
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Bornes de raccordement: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 6...8 mm
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé