You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10620

Prise à câbler

E10620

SDOGF030ZDSFKPK

Prise à câbler

E10620

SDOGF030ZDSFKPK

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: E11552 Comparaison de produits: E10620 / E11552 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 60 AC/DC
Classe de protection III
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Dimensions [mm] 13 x 13 x 44
Matières PA
Matière du corps PA
Matière écrou moleté ZnAl / Ni
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: ZnAl / Ni