Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Classe de protection | III |
Technologie | PNP |
---|
Température ambiante [°C] | -25...90 |
---|---|
Indice de protection | IP 68 |
Dimensions [mm] | 15 x 15 x 46 |
---|---|
Matières | PUR |
Matière du corps | PUR |
Matière écrou moleté | zamac, nickelé |
Indication |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé |
Raccordement | Câble: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm ) |
---|