Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|
Technologie | PNP |
---|
Température ambiante [°C] | -25...90 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Dimensions [mm] | 36 x 15 x 26 |
---|---|
Matières | PUR |
Matière du corps | PUR |
Matière écrou moleté | zamac, nickelé |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Câble: 2 m, PVC, noir, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm ) |
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé |
---|