You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10590

Câble avec prise femelle

E10590

ADOAH042VAS0005E03

Câble avec prise femelle

E10590

ADOAH042VAS0005E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Sorties
Technologie PNP
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Matières PUR
Matière du corps PUR
Matière écrou moleté inox (1.4305/303)
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 5 m, PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: inox (1.4305/303)