You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10487

Câble avec prise femelle

E10487

ADOAH042MSS0003F03

Câble avec prise femelle

E10487

ADOAH042MSS0003F03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Sorties
Technologie PNP
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Dimensions [mm] 27 x 15 x 39
Matières TPU transparent
Matière du corps TPU, transparent
Matière écrou moleté laiton, revêtement anti-adhésif
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 3 m, PVC, orange, Ø 5 mm; irradié; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU, transparent; Verrouillage: laiton, revêtement anti-adhésif