You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10439

Câble de connexion

E10439

VDOAF032MSS00,3A03STGH030MSS

Câble de connexion

E10439

VDOAF032MSS00,3A03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Classe de protection III
Sorties
Technologie PNP
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Matières PUR
Matière du corps PUR
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )