You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10420

Câble avec prise femelle

E10420

ADOGH040MSS0015G04

Câble avec prise femelle

E10420

ADOGH040MSS0015G04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Application
Caractéristique spécifique câble blindé
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 50 AC / < 60 DC
Classe de protection III
Courant de sortie total [A] 4
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 578,8
Dimensions [mm] 15 x 15 x 46,5
Matières TPU
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 15 m, PVC, noir, Ø 5 mm, blindé; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm; Prolongateur blindé: blindage non raccordé