You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10302

Câble avec prise femelle

E10302

ADOGH040MSS0002A04

Câble avec prise femelle

E10302

ADOGH040MSS0002A04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: EVC001 Comparaison de produits: E10302 / EVC001 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 250 AC / < 300 DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Dimensions [mm] 15 x 15 x 43
Matières TPU
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 2 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé