You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10251

Câble avec prise femelle

E10251

ADOGH040ZDS0002A03

Câble avec prise femelle

E10251

ADOGH040ZDS0002A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: EVC001 Comparaison de produits: E10251 / EVC001 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 250 AC/DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 68
Données mécaniques
Dimensions [mm] 15 x 15 x 47
Matières PUR
Matière du corps PUR
Matière écrou moleté zamac, nickelé
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 2 m, PUR / PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé