You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10110

Embase mâle

E10110

ESTGB040MSS00,3E03 (PG13,5)

Embase mâle

E10110

ESTGB040MSS00,3E03 (PG13,5)

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 600 AC/DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...100
Indice de protection IP 68
Données mécaniques
Poids [g] 45,5
Filetage 1/2" NPT
Matières aluminium anodisé
Matière du corps aluminium, anodisé
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x 7/8", droit; codage: A; Corps: aluminium, anodisé; Contacts: doré