You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10090

Prise à câbler

E10090

SDOAH042PLSFKPG

Prise à câbler

E10090

SDOAH042PLSFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: E11510 Comparaison de produits: E10090 / E11510 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Sorties
Technologie PNP
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -30...80
Indice de protection IP 65
Données mécaniques
Dimensions [mm] 20 x 34 x 32
Matières PA
Matière du corps PA
Matière écrou moleté PA
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Bornes de raccordement: ...0,5 mm²; Presse-étoupe: PG 7
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: PA