You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. AC5012

Embase pour modules AS-Interface

AC5012

EMS-Base FC Addr.-socket V2A

Embase pour modules AS-Interface

AC5012

EMS-Base FC Addr.-socket V2A

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: AC5014 Comparaison de produits: AC5012 / AC5014 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • cul
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 26,5...31,6 DC
Sorties
Technologie AS-i
Pouvoir de coupure < 2 A
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...85
Indice de protection IP 67; (selon la partie supérieure utilisée: IP 20 / IP 65 / IP 67)
Classification AS-i
Adressage AS-i Prise d'adressage
Données mécaniques
Type de montage Montage sur profilé selon les normes ou montage arrière
Dimensions [mm] 45 x 80 x 20
Matières PBT; inox (1.4305/303)
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
par embrochage dans l'appareil: