You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Systèmes pour engins mobiles
  4. Détecteurs pour les engins mobiles
  5. Capteurs de vision 3D

Détecteurs pour les engins mobiles - Capteurs de vision 3D

  • Sortie fiable des données via Ethernet UDP
  • Mesure rapide de la distance grâce à la technologie Time of Flight
  • Adapté pour l'utilisation dans des engins mobiles
  • Boîtier compact et robuste
  • Très grande portée jusqu’à 35 m

Détecteurs pour les engins mobiles - Capteurs de vision 3D


Capteurs de vision 3D

Le capteur de vision 3D pour applications embarquées O3M détecte en trois dimensions l'environnement d'engins mobiles. La technologie PMD Time-of-Flight appliquant le principe du temps de vol de la lumière, brevetée par ifm, en détermine la distance par rapport aux différents objets à portée. Le système de capteur 3D consiste en une unité d’éclairage IR avec le capteur 3D correspondant.
Grâce à son excellente résistance aux chocs et aux vibrations, le capteur est destiné à une utilisation dans des engins mobiles. Dans les machines agricoles, le O3M sert par exemple à la détection automatique et à l'orientation selon un contour de type linéaire ou un andain. Dans les engins de construction et les véhicules communaux, le capteur peut être utilisé dans des applications d'avertissement de collision. Pour la surveillance de zones, le capteur 3D est notamment utilisé dans des appareils de forage et de battage.