You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Systèmes pour la surveillance et le diagnostic d'état de machines
  4. Diagnostic qualité des huiles
  5. Mesure de l'humidité dans l'huile

Diagnostic qualité des huiles - Mesure d'humidité dans l'huile

  • Surveillance continue de l'état de l'huile
  • Deux sorties analogiques pour l’humidité relative et la température
  • Grande plage de tension d’entrée
  • Larges plages de températures de -20...100 °C
  • Montage rapide grâce au raccord de process

Diagnostic qualité des huiles - Mesure d'humidité dans l'huile

Mesure de l'humidité dans l'huile

L'eau est en principe indésirable dans les fluides hydrauliques et les lubrifiants. Des concentrations d'eau élevées peuvent provoquer de sérieuses perturbations de l'exploitation, voire des détériorations.
Le capteur d'humidité dans l'huile de la série LDH mesure l'humidité relative dans l'huile avec un élément capacitif de mesure sur une plage de 0...100 %. Outre l'humidité relative, le capteur indique également la température du fluide sous forme de signal analogique.