You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Systèmes pour la surveillance et le diagnostic d'état de machines
  4. Mesure de consommation d'eau
  5. Capteurs de débit à ultrasons

Systèmes pour la mesure de consommation d'eau - Débitmètres à ultrasons

  • Approprié pour l'eau, des huiles et des solutions glycolées
  • Utilisable pour débits élevés
  • Mesure d’eau non conductrice également possible
  • Avec sortie de commutation, analogique et d'impulsions
  • Avec affichage du débit, des quantités totales et de la température

Systèmes pour la mesure de consommation d'eau - Débitmètres à ultrasons


Capteurs de débit à ultrasons

Le capteur de débit à ultrasons de la série SU surveille des fluides tels que l'eau, les solutions de glycol ou les huiles industrielles. Il détecte les trois grandeurs de process: débit, consommation et température du fluide.
La consommation de pointe, la consommation courante ou la consommation cumulée peuvent être facilement programmées et consultées via une valeur de commutation ou d'alarme réglée par bouton-poussoir.
Les appareils disposent de deux sorties de commutation, qui peuvent être programmées comme normalement ouvertes ou normalement fermées. Une sortie de commutation peut aussi être configurée comme sortie analogique qui peut être mise à l’échelle pour l'émission de la valeur mesurée. Pour le contrôle de la consommation, l'autre sortie envoie des impulsions de comptage au système de commande.
En plus du contrôle de débit proprement dit, le SU détecte aussi la température du fluide. Celle-ci est affichée sur site et communiquée pour le traitement des signaux. Le capteur convient donc particulièrement à la surveillance de circuits de refroidissement.