You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Systèmes d'identification
  4. RFID 13,56 MHz
  5. TAG

RFID 13,56 MHz - TAG

  • Tout dans un seul appareil : Antenne, évaluation et interface CANopen
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Résistance élevée aux vibrations et aux chocs
  • Adapté pour l'utilisation dans des engins mobiles

RFID 13,56 MHz - TAG


TAG ID pour antennes

Les TAG ID sont le support d'information du système RFID. Ils disposent d'un boîtier robuste, facile à monter, avec une étiquette électronique intégrée.
Les TAG servent par exemple au codage de supports de pièces dans les systèmes de transport et de convoyage. ifm propose différentes versions de TAG ID adaptées aux divers objectifs d'application. La gamme comprend des étiquettes cylindriques, métriques ou de forme spéciale. Pour l'utilisation dans des plages de températures élevées, comme par exemple dans les ateliers de peinture ou les fours industriels, des TAG à haute tenue en température sont disponibles.