You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. IO-Link
  4. Capteurs process IO-Link
  5. Capteurs de température en boîtier miniature

IO-Link - Capteurs de température en boîtier miniature

  • Précision élevée sur l'ensemble de la plage de mesure de température
  • Dynamique de réponse particulièrement bonne et temporisation de disposition très courte
  • Boîtier en acier inoxydable robuste présentant une résistance très élevée à la pression
  • Sortie analogique précise et communication aisée via IO-Link
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères

IO-Link - Capteurs de température en boîtier miniature


Capteurs de température en boîtier miniature

Les transmetteurs de température compacts sont spécialement conçus pour une utilisation dans les applications process. Ils sont équipés d'une sortie analogique de 4...20 mA.
L'élément de mesure Pt1000 de classe A calibré en usine a une haute précision. En particulier, en plus de sa grande étendue de mesure, il bénéficie d'un excellent temps de réponse. Grâce à un indice de protection élevé, à un boîtier en acier inox entièrement soudé et à une tenue en pression élevée, les transmetteurs conviennent particulièrement à une utilisation dans un environnement industriel sévère. Une LED bien visible signalise l'état de fonctionnement.
Les capteurs sont disponibles avec divers raccords process, longueurs de sonde et étendues de mesure. Une variété d'adaptateurs facilite le montage dans le process.
Les appareils peuvent être exploités avec deux ou quatre fils. En cas de fonctionnement à quatre fils, le transmetteur peut être paramétré via IO-Link, par exemple au moyen d'une interface USB. Le logiciel LINERECORDER SENSOR permet la visualisation, la duplication et l'archivage des paramétrages.