You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. IO-Link
  4. Capteurs process IO-Link
  5. Transmetteur de température avec afficheur

Transmetteurs de température IO-Link avec afficheur

  • Design aseptique pour répondre aux exigences de l'industrie alimentaire et des boissons
  • Dynamique d’adressage très élevée et temporisation avant marche courte
  • Affichage LED à 4 digits bien visible
  • Sortie analogique précise et communication aisée via IO-Link

Transmetteurs de température IO-Link avec afficheur


Transmetteurs de température avec affichage

Les transmetteurs de température de la série TD mesurent de manière précise et fiable la température des fluides dans les cuves et les réservoirs. Grâce à leur design aseptique compact et leur raccord process intégré, ils sont particulièrement appropriés pour une utilisation dans l'industrie agroalimentaire et l'industrie des boissons. L'afficheur bien lisible permet d'indiquer la température sur site.
Grâce à un indice de protection élevé, à un boîtier en acier inox entièrement soudé et à une tenue en pression élevée, les transmetteurs conviennent particulièrement à une utilisation dans un environnement industriel sévère.
Les capteurs sont disponibles avec divers raccords process, longueurs de sonde et étendues de mesure. Une variété d'adaptateurs facilite le montage dans le process.
Les appareils peuvent être exploités avec deux ou quatre fils. En cas de fonctionnement à quatre fils, le transmetteur peut être paramétré via IO-Link, par exemple au moyen d'une interface USB. Le logiciel LINERECORDER SENSOR permet la visualisation, la duplication et l'archivage des paramétrages.