You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. IO-Link
  4. Capteurs process IO-Link
  5. Débitmètres vortex avec afficheur

IO-Link -Débitmètres à vortex avec afficheur

  • Détection fiable du débit et de la température du fluide
  • Avec sorties analogiques, de commutation ou de fréquence
  • Positionnement optimal grâce à l'affichage orientable
  • Affichage LED bien lisible avec affichage alternatif rouge-vert
  • Approprié pour l'eau, l'eau désionisée et l'eau de refroidissement

IO-Link -Débitmètres à vortex avec afficheur


Débitmètres à vortex avec afficheur

Les capteurs de débit de la série SV surveillent les fluides aqueux. Ils détectent deux grandeurs de process : débit et température du fluide. Ils sont fréquemment utilisés dans des circuits de refroidissement, par exemple dans des aciéries, dans l'industrie automobile et dans la fabrication de verre.
Les capteurs mesurent selon le principe vortex. En aval d'un corps non profilé intégré dans le tube de mesure, le fluide en circulation génère des tourbillons en fonction de sa vitesse. Ces tourbillons sont un indicateur fiable du débit. Le principe vortex est quasi-indépendant des variations de pression et de température du fluide.
Les appareils sont équipés d'un afficheur bien lisible pour l'indication des valeurs process. Les données courantes du débit et de la température sont fournies au choix comme signal analogique, signal de fréquence, sortie de commutation ou via IO-Link.
Le paramétrage est réalisé directement via les boutons-poussoirs sur le capteur. En outre, le capteur peut aussi être paramétré via IO-Link, par exemple au moyen d'une interface USB. Le logiciel LINERECORDER SENSOR permet la visualisation, la duplication et l'archivage des paramétrages.