1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. IO-Link
  4. Appareils IO-Link
  5. Afficheurs de petite taille pour surveiller des valeurs limites

Afficheurs de petite taille pour surveiller des valeurs limites



Afficheurs de petite taille pour surveiller des valeurs limites

Les afficheurs de petite taille servent à l'affichage, l'évaluation et la conversion des signaux analogiques. L'appareil compact est installé au niveau du passage des signaux entre un détecteur avec signal de sortie analogique 4 .. 20 mA et le système de commande. Ceci permet un affichage sur site confortable des valeurs mesurées. Outre la fonction d'affichage, l'afficheur possède une fonction de commutation pour la surveillance de valeurs limites. On peut choisir un affichage alternatif "rouge-vert". Cela permet de signaler de manière fiable des états process délicats ou des dysfonctionnements.
De plus, les signaux analogiques peuvent être convertis en signaux TOR IO-Link.