1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. IO-Link
  4. Appareils IO-Link
  5. Afficheurs

IO-Link - Afficheurs

  • Pour l’affichage de jusqu’à quatre valeurs de process
  • Intégration simple dans toute structure IO-Link existante
  • Changement de couleur du texte et de l’arrière-plan
  • Ajustement flexible de l’affichage, même en fonctionnement
  • Avec affichages texte et fenêtre de messages pour texte libre


Afficheurs IO-Link

L'afficheur IO-Link sert à l'indication des valeurs process, des textes et des messages qui sont fournis par le maître IO-Link raccordé.
Il indique jusqu'à quatre valeurs process assignées, comme des alarmes ou des avertissements. Pour un aperçu rapide, il est possible d'utiliser du langage clair ou au choix un changement de couleur du texte et de l'arrière-plan. Grâce aux boutons-poussoir, l'utilisateur peut déclencher des actions de commande de l'API ou acquitter des messages.
L'afficheur IO-Link est raccordé à un maître IO-Link et être commandé par API. Aucun logiciel PC particulier n'est nécessaire pour la configuration. Les textes et les réglages peuvent être présélectionnés via un IO-Link-Device-Tool comme LINERECORDER SENSOR.