1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Capteurs process
  4. Capteurs de débit / débimètres
  5. Capteurs de débit compacts en boîtier inox

Capteurs de débit compacts en boîtier inox

  • Reproductabilité élevée
  • Mode de réglage simple pour une mise en service rapide
  • Nombreuses possibilités de raccordement aux process via adaptateurs
  • Surveillance fiable de liquides et de gaz
  • Verrouillage électronique des valeurs de réglage

Capteurs de débit compacts en boîtier inox



Capteurs de débit compacts à boîtier inox


Les capteurs de débit de la série SI5 assurent la surveillance fiable de fluides liquides et gazeux dans des tuyaux. Grâce à une grande variété d'adaptateurs process, les capteurs peuvent être utilisés dans presque toutes les applications industrielles. Ils sont fréquemment utilisés dans des circuits de refroidissement, par exemple dans des aciéries, dans l'industrie automobile et dans la fabrication de verre. Les capteurs sont également utilisés dans la gestion des eaux et les processus de nettoyage dans l'industrie agroalimentaire et l'industrie des boissons.
Le boîtier robuste en inox offre une garantie élevée même dans des conditions d'utilisation sévères.
Le réglage sur le débit et le paramétrage des points de commutation sont réalisés par bouton-poussoir sur l'appareil. Le débit et le seuil de commutation sont affichés sur site par une rampe de LED multicolore.
Le verrouillage électronique empêche tout déréglage involontaire. Le retour possible des paramètres au réglage usine offre une garantie supplémentaire.