You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Capteurs process
  4. Capteurs de pression / Capteurs de dépression
  5. Boîtier entièrement métallique avec afficheur pour la technologie du process

Capteurs de pression / Capteurs de dépression - Boîtier entièrement métallique avec afficheur pour la technologie du process

  • Précision globale élevée et compensation électronique de la température
  • Sortie analogique et de commutation programmable
  • Design hygiénique à alignement frontal
  • Raccord de process Aseptoflex-Vario - G 1 avec quatre possibilités d’étanchéité
  • Résistance thermique élevée

Capteurs de pression / Capteurs de dépression - Boîtier entièrement métallique avec afficheur pour la technologie du process


Boîtiers tout inox avec afficheur pour les applications process


Les capteurs de pression affleurants de la série PI27/PI28 disposent d'un boîtier tout inox pour une utilisation dans les applications process. Ils sont résistants au nettoyage haute pression où sont utilisés des détergents agressifs. Grâce à l'indice de protection élevé IP 69K, un design aseptique et une haute résistance à la chaleur, ces capteurs sont idéaux pour une utilisation dans l'industrie agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique.