You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Vision industrielle
  4. Capteurs de vision 3D
  5. Capteurs de vision 3D

Capteurs de vision 3D

  • Évaluation optique de la distance, du niveau ou du volume
  • Fonctionnement fiable grâce à la mesure de propagation de la lumière
  • Éclairage, mesure et évaluation dans un seul appareil
  • Jusqu'à 23232 valeurs de distance par mesure pour l'évaluation détaillée de l'application
  • Deux sorties de commutation dont une programmable comme sortie analogique

Capteurs de vision 3D


Capteurs de vision 3D

Le O3D est un capteur de vision optoélectronique 3D, qui mesure ponctuellement la distance entre le capteur et la surface suivante en utilisant le principe du temps de vol de la lumière. L'appareil éclaire la scène avec une source interne de lumière infrarouge et calcule la distance au moyen de la lumière reflétée par la surface.
Le capteur peut être utilisé dans des applications où il faut vérifier le caractère complet, déterminer des volumes et trier des objets.
Il est ainsi possible de constater si des emballages, par exemple des cartons ou des palettes, contiennent le nombre de produits prévu. Cette vérification est indépendante de la couleur ou de la texture du produit. Le capteur peut être confortablement et intuitivement réglé pour différentes tailles d'emballages via un logiciel de paramétrage.
D'autres applications se trouvent dans les services de colis, les entrepôts et les centres de logistique ou de distribution. Pour la planification automatique des emplacements de stockage, le capteur détecte les dimensions des paquets, par exemple leur taille, orientation et position. Les volumes de stockage disponibles peuvent ainsi être utilisées de manière optimale.